(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 COB LEDスリムライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式 COB LEDスリムライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,988円
税込単価
9,887円

マグネット部分が回転しどんな角度にも対応してます。車体につけて作業できます。連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 質量(g):
    200
  • 連続使用時間(時間):
    2.5
  • 使用電池:
    3.7V2200mAh(内蔵式)
  • 充電時間(時間):
    4
  • 明るさ(lm):
    470
  • サイズ(mm):
    全長:380,幅:40(LED部:26)
  • JANコード:
    4712818644678
  • 付属品:
    USBケーブル,吊り下げフック
  • 仕様:
    15W COB LED,JIS保護等級:IP54(防塵防沫形)

(i)ご注意

  • ACアダプタは付属しておりません。USBケーブルのみです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

充電式 COB LEDスリムライト:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96067

1個

8,988( 9,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネット部分が回転しどんな角度にも対応してます。
車体につけて作業できます。
連続使用時間:2.5時間

(i)ご注意

  • ACアダプタは付属しておりません。USBケーブルのみです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電式 COB LEDスリムライトの型番96067のページです。
型番96067に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 COB LEDスリムライト

充電式 COB LEDスリムライト

    充電式フォーカスLEDフラッシュライト

    充電式フォーカスLEDフラッシュライト

      LEDプラグインライト

      LEDプラグインライト

        メーカー シグネット シグネット 日動工業
        通常価格 8,988円 4,674円 9,779円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明
        仕様 照明器具 照明器具 その他
        質量(g) 200 約90 -
        連続使用時間(時間) 2.5 HIGH 2/LOW 5 -
        使用電池 3.7V2200mAh(内蔵式) 専用内蔵型電池(Li-ion) -

        充電式 COB LEDスリムライトのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました