(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアーガン
  • 数量スライド割引

エアーガン (レビュー)

通常価格(税別)
1,793円
税込価格
1,972円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
吸引・噴射タイプのエアーガンになります。
材質は亜鉛ダイキャスト、鉄です。

エアーガンのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアーガンとして
    評価 4.0満足度:4.02022/02/15
    工場の埃吹き飛ばし用にエアーガンを使用しました。先端が細く狙ったところにしっかりとどき非常に使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアホース先端につけて筒型ビニールに空気を入れる
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    MISUMI Web上で確認して翌日に直ぐに手に入りました。 筒型のビニール袋にエアーを送り込むのに使用してますが、先端が細くしかもノズルが長いので非常に使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーガン

エアーガン

    カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

    カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

      エアーガン(ロングタイプ)

      エアーガン(ロングタイプ)

        エアーガン AG-101

        エアーガン AG-101

          エアガンパーツ

          エアガンパーツ

            エアーガン用ノーズ

            エアーガン用ノーズ

              エアブラストガン オプション

              エアブラストガン オプション

                ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                    常圧 ブロワーバキュームガン

                    常圧 ブロワーバキュームガン

                      エアーガン用プラグ TAGP-01

                      エアーガン用プラグ TAGP-01

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

                          エアガン ダストバックAセット

                          エアガン ダストバックAセット

                            メーカー シグネット ウィザ(旧:グレートツール) TONE TONE トラスコ中山 TONE トラスコ中山 ヤマト 近畿製作所(エアダスターガン) SK-11 TONE 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山
                            通常価格 1,793円 2,865円 6,838円 3,595円 2,500円 1,210円 540円 2,100円 6,900円 6,951円 325円 2,730円 3,675円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) - その他関連品 その他関連品 その他関連品 - エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 その他関連品
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ - - - - - セット品 - - -
                            全長(mm) 227 - - 250 - - - - 110 - 39 - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 1.6 1.6 - - - - 1 1 - 1 -
                            使用温度範囲 0~60℃ - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。