(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツインカップリング

  • 一部当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,400円 ~ 5,650円
税込価格
3,740円 ~ 6,215円

【特長】・本の配管から複数の空気配管を実現。・常圧エアー分岐配管用。・6547...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 本体・セット品:
    本体のみ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 特長:
    常圧エアー分岐配管用
  • 使用温度範囲:
    -20°~+80°

(i)ご注意

  • ホース取り付けでのご使用にはワンプッシュ式ロック機構付きをおすすめします。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ最高使用圧力本体・セット品種別
65470その他関連品1.0Mpa本体のみロータリーツインカップリング
65471その他関連品1.0Mpa本体のみツインカップリング
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種別
JANコード
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロータリーツインカップリング
4712818962376
シール:ニトリルゴム(NBR),分岐本体:真鍮(クロムメッキ),カップリング:鋼鍮(クロムメッキ)

1個

5,650( 6,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ツインカップリング
4712818962383
シール:ニトリルゴム(NBR),分岐本体:アルミニウム,カップリング:鋼鍮(クロムメッキ)

1個

3,400( 3,740円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本の配管から複数の空気配管を実現。
・常圧エアー分岐配管用。
・65470:ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消。
・65471:本体の材質はアルミニウムで軽量。

(i)ご注意

  • ホース取り付けでのご使用にはワンプッシュ式ロック機構付きをおすすめします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインカップリング

ツインカップリング

    ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

    ヤマト ペンシル型ラバーエアダスターYD-RBP

      スクリューエアホース・ダスターガンセット

      スクリューエアホース・ダスターガンセット

        ロングヘッドエアーチャックガン

        ロングヘッドエアーチャックガン

          エアーガン

          エアーガン

            ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

            ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

              カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

              カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

                ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                  ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                    ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                    ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

                      エアブラストガン オプション

                      エアブラストガン オプション

                        エアーガン用プラグ TAGP-01

                        エアーガン用プラグ TAGP-01

                          常圧 ブロワーバキュームガン

                          常圧 ブロワーバキュームガン

                            メーカー シグネット ヤマト 近畿製作所(エアダスターガン) EARTH MAN シグネット 近畿製作所(エアダスターガン) ウィザ(旧:グレートツール) カクダイ 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 TONE SK-11
                            通常価格 3,400円 2,100円 5,521円 3,805円 1,793円 2,730円 2,865円 4,112円 10,062円 6,900円 540円 325円 7,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他関連品 - その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ)
                            本体・セット品 本体のみ - - 本体のみ 本体のみ - 本体のみ - - - - - セット品
                            最高使用圧力(MPa) 1 - - 0.7 0.7 1 0.7 1 1 1 - - 1
                            特長 常圧エアー分岐配管用 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -20°~+80° - - - 0~60℃ - - - - - - - -

                            ツインカップリングのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            エアー配管用
                            評価 1.0満足度:1.02019/03/14
                            品物選定時のクレームです。
                            65471選定時でも写真はロータリタイプ(65470)が表示されます。ロータリタイプ希望なのに、65471(固定タイプ)を買ってしまいました。
                            ロータリタイプを購入され方は、65470を選択ください。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をお掛けし申し訳ございません。「65470」及び「65471」のいずれの商品写真も掲載はございましたが、ご指摘の通り弊社WEB構造上、商品を特定頂いても代表画像が特定頂いた商品に絞り込まれるようになっておりません。お客様からの貴重なご意見として拝受し、今後弊社のWEBページ改善に努めさせて頂きます。今後とも何卒宜しくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました