(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミジャッキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,353円 21,917円
税込単価
26,788円 24,109円
  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 全長(mm):
    549
  • 幅(mm):
    239
  • 質量(g):
    14900
  • 最低位(mm):
    85
  • 最高位(mm):
    350
  • JANコード:
    4712818949612
  • ハンドル長(mm):
    945(差込時880)
  • 仕様:
    受け皿:99φmm
  • 対応車種:
    軽自動車・普通車
  • 最大荷重(t):
    1.5
  • 材質:
    フレーム:アルミ,その他:スチール

(i)ご注意

  • 作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。ジャッキスタンドで支えるまで、車体の下には絶対に入らないでください。
    固く平坦で傾斜のない場所で使用してください。ジャッキが傾いたり、サドルが外れて自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ジャッキダウンはゆっくりと慎重に行ってください。リリースバルブを急激に緩めないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
    自動車を昇降する前に、自動車の下にモノや人がいないなど、作業場所の安全を確認してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47501

1個

24,353円

21,917

( 24,109円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。ジャッキスタンドで支えるまで、車体の下には絶対に入らないでください。
    固く平坦で傾斜のない場所で使用してください。ジャッキが傾いたり、サドルが外れて自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ジャッキダウンはゆっくりと慎重に行ってください。リリースバルブを急激に緩めないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
    自動車を昇降する前に、自動車の下にモノや人がいないなど、作業場所の安全を確認してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミジャッキの型番47501のページです。
型番47501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミジャッキ

アルミジャッキ

    モーターサイクルビードブレーカー

    モーターサイクルビードブレーカー

      サービスクリーパー AYSC-20R

      サービスクリーパー AYSC-20R

        サービスクリーパー AYSC-20F

        サービスクリーパー AYSC-20F

          センタボルト(M18×2.0)

          センタボルト(M18×2.0)

            メーカー シグネット アストロプロダクツ(ワールドツール) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
            通常価格 24,353円 8,206円 13,205円 9,412円 144,000円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目  
            商品タイプ 汎用ツール 二輪車用 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール
            全長(mm) 549 - 1010 1010 138
            幅(mm) 239 - - - -
            質量(g) 14900 - - - -
            最低位(mm) 85 - - - -

            アルミジャッキのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました