(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄口スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄口スパナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
550円
税込価格
605円

薄口のスパナ。【特長】・15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口スパナ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 仕様:
    15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

薄口スパナの外観
型番サイズ(mm)全長(mm)薄さ(mm)質量(g)
312947802.710
31297101003.022

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
サイズ
スパナ部厚み(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
7mm
2.7
4712818997224
10

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
10mm
3.0
4712818997255
22

1個

550( 605円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄口のスパナ。
【特長】
・15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。
【用途】
・大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄口スパナ

薄口スパナ

    丸形両口スパナ

    丸形両口スパナ

      片口スパナ(薄型)

      片口スパナ(薄型)

        両口スパナ No,6M

        両口スパナ No,6M

          極薄スパナ SNT

          極薄スパナ SNT

            メーカー シグネット 旭金属工業 エスコ バーコ 旭金属工業
            通常価格 550円 665円 2,160円 1,156円 635円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
            種類 両口スパナ - 片口スパナ 両口スパナ -
            単品・セット区分 単品 - 単品 単品 -
            仕様 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能 - - - -

            薄口スパナのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

            高評価レビュー

            インチサイズのボルトの脱着
            評価 4.0満足度:4.02021/04/06
            インチサイズのものを探していましたが、ミリサイズのもので代用できました。スパナ口の角度がついているので、狭い箇所でも使用できるのは便利です。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            インチサイズのボルトの脱着
            評価 4.0満足度:4.02021/04/06
            インチサイズのものを探していましたが、ミリサイズのもので代用できました。スパナ口の角度がついているので、狭い箇所でも使用できるのは便利です。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            自動車整備に
            評価 5.0満足度:5.02020/01/02
            非常に狭い場所や、周りの部品が邪魔になりボルトナットをまわしにくい時に活躍します。
            価格も安価で使いやすいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            狭いところで使用。
            評価 3.0満足度:3.02019/09/21
            通常のスパナだと入るけどまわせないけどこのスパナだと
            角度が付いているからまわせるし薄型だから狭いところでも
            作業が出来る。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました