(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3軸振動計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3軸振動計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
450,000円 423,450円
税込単価
495,000円 465,795円

【特長】・加速度ピックアップや振動レベル計用ピックアップなどに対応3軸加速度計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振動計
  • 大きさ(mm):
    56(H)×200(W)×175(D)
  • 測定周波数範囲:
    0.5Hz~5000Hz
  • 質量(g):
    約1000(電池含む)
  • 電源:
    単2形乾電池(アルカリ)×4、連続16時間使用可能
  • 出力:
    3方向独立出力(交流)

Loading...

3軸振動計:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VM-54

1個

450,000円

423,450

( 465,795円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加速度ピックアップや振動レベル計用ピックアップなどに対応3軸加速度計として使用可能
・プログラムカードをインストールすることで、それぞれのモードになる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3軸振動計の型番VM-54のページです。
型番VM-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3軸振動計

3軸振動計

    ストロボスコープ

    ストロボスコープ

      ハンドタコメータ(接触用)

      ハンドタコメータ(接触用)

        スピードガン Speedster V

        スピードガン Speedster V

          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

            振動計用USBシリアル変換アダプタ

            振動計用USBシリアル変換アダプタ

              WiFiポータブル振動計

              WiFiポータブル振動計

                4チャンネルSDカード付振動計

                4チャンネルSDカード付振動計

                  汎用振動計

                  汎用振動計

                    VB-8206SD データロガー振動計

                    VB-8206SD データロガー振動計

                      F90シリーズ デジタルタコメータ

                      F90シリーズ デジタルタコメータ

                        SmartVibro振動計

                        SmartVibro振動計

                          SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

                          SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

                            メーカー リオン A-Gas Japan(旧FUSO) ライン精機 東京硝子器械 ライン精機 アズワン IMV A-Gas Japan(旧FUSO) リオン アズワン ライン精機 IMV マザーツール
                            通常価格 450,000円 53,681円 26,080円 25,130円 28,423円 15,000円 48,000円 212,245円 700,000円 80,721円 52,630円 185,000円 66,072円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   6日目~   19日目   16日目   5日目   10日目   1日目   6日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 振動計 ストロボスコープ 回転計 回転計 回転計 - その他 振動計 振動計 - 回転計 振動計 振動計
                            大きさ(mm) 56(H)×200(W)×175(D) - - - - - - - 171(H)×120(W)×234(D) - - - -
                            測定周波数範囲 0.5Hz~5000Hz - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 約1000(電池含む) - - - - - - - 約1800 - - - -
                            電源 単2形乾電池(アルカリ)×4、連続16時間使用可能 - - - - - - - 単2形乾電池×4、ACアダプタ(NC-98C、オプション) - - - -

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました