(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドブレード金匠 DB105FK

ダイヤモンドブレード金匠 DB105FK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,896円
税込単価
17,486円

【用途】金属の研磨・仕上げに使用できます。【特長】レーザー溶接がされており、コ...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    105
  • 刃厚(mm):
    2.2
  • 内径(mm):
    20
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ

型番

6682601 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6682601

1個

15,896( 17,486円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金属の研磨・仕上げに使用できます。
【特長】
レーザー溶接がされており、コーナーカットに最適です。

Loading...

6682601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレード金匠 DB105FKの型番6682601のページです。
型番6682601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドブレード金匠 DB105FK

ダイヤモンドブレード金匠 DB105FK

    切りま専科ゴールドLB 105X20.0

    切りま専科ゴールドLB 105X20.0

      楽々カット君

      楽々カット君

        乾式ブレード

        乾式ブレード

          スモールカッター (タイルの切断)

          スモールカッター (タイルの切断)

            GH950

            GH950

              ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

              ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

                ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                  ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

                  ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

                    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

                    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

                      レジンボンドダイヤモンドブレード

                      レジンボンドダイヤモンドブレード

                        ダイヤモンドカッター 道路切断用

                        ダイヤモンドカッター 道路切断用

                          ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

                          ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

                            メーカー リョービ 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 モトユキ レヂトン トップ工業 ミニター アイウッド SK-11
                            通常価格 15,896円 9,114円 7,205円 14,302円 6,030円 45,222円 5,221円 5,500円 14,503円 9,250円 24,750円 12,875円 8,298円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   6日目~   1日目~   8日目~   1日目~   1日目   15日目   6日目   7日目~   6日目   4日目  
                            外径(mm) 105 105 103 - - - - 105 - - - - 125
                            刃厚(mm) 2.2 - 1.4 - 1.4 - - - 2.8 - - 3 2.2
                            内径(mm) 20 20 20 - - - - 20 30.5 - 25.4 27 22
                            乾式/湿式 乾式 - - - - - 乾式 - 乾式 乾式 - - 乾式
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体

                            ダイヤモンドブレード金匠 DB105FKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました