(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドブレード金匠 DC100LK

ダイヤモンドブレード金匠 DC100LK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,042円
税込単価
18,746円

【用途】金属の研磨・仕上げに使用できます。【特長】防振構造で低振動・低騒音です...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 刃厚(mm):
    4
  • 内径(mm):
    20
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ

型番

6682611 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6682611

1個

17,042( 18,746円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金属の研磨・仕上げに使用できます。
【特長】
防振構造で低振動・低騒音です。

6682611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレード金匠 DC100LKの型番6682611のページです。
型番6682611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドブレード金匠 DC100LK

ダイヤモンドブレード金匠 DC100LK

    ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

    ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

      ダイヤモンドポータブルカッターブルー(ストレート)

      ダイヤモンドポータブルカッターブルー(ストレート)

        ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

        ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

          ダイヤモンドブレード金匠 DB105FK

          ダイヤモンドブレード金匠 DB105FK

            ダイヤモンドカッター

            ダイヤモンドカッター

              アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

              アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

                ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                  ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)

                  ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)

                    メーカー リョービ レヂトン 旭ダイヤモンド工業 トップ工業 リョービ サンフレックス アイウッド ワキタ 旭ダイヤモンド工業
                    通常価格 17,042円 14,503円 10,119円 4,300円 15,896円 5,682円 3,270円 5,128円 14,141円
                    通常出荷日 4日目   15日目   6日目   4日目   4日目   3日目   5日目   1日目~   6日目  
                    外径(mm) 100 - - - 105 32 100 - 101.6
                    刃厚(mm) 4 2.8 - - 2.2 0.6 15 2 -
                    内径(mm) 20 30.5 - - 20 - 20 - 20
                    乾式/湿式 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 - - 乾式 乾湿両用
                    商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                    ダイヤモンドブレード金匠 DC100LKのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました