(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロソー刃 ハクソー【3個入り】

レシプロソー刃 ハクソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,228円
税込単価
2,451円

【用途】・ステンレス・軟鋼材用リフォームの際切やパイプの立上切断

詳細情報を確認する

  • 山数:
    24(1インチ当たり)
  • 刃先材質:
    バイメタル
  • 用途:
    ステンレス / 塩ビ / アルミ
  • 全長(mm):
    264
  • 有効刃長(mm):
    258
  • 用途詳細:
    ステンレス・軟鋼材用
  • パイプ材切断能力(塩ビ)(mm):
    2~10
  • 板材切断能力(ステンレス)(mm):
    1~3
  • 板材切断能力(軟鋼)(mm):
    1~3
  • 板材切断能力(アルミ)(mm):
    5以下
  • 板材切断能力(塩ビ)(mm):
    10以下

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

6641455 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6641455

2パック

3個入り

2,228( 2,451円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ステンレス・軟鋼材用リフォームの際切やパイプの立上切断

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

6641455で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー刃 ハクソーの型番6641455のページです。
型番6641455に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロソー刃 ハクソー

レシプロソー刃 ハクソー

    セーバーソーブレード木工用

    セーバーソーブレード木工用

      マキタ レシプロソーブレード

      マキタ レシプロソーブレード

        レシプロソー刃 6641681

        レシプロソー刃 6641681

          レシプロソーブレード 用途:木工

          レシプロソーブレード 用途:木工

            バイメタルセーバーソーブレード

            バイメタルセーバーソーブレード

              セーバーソーブレード(鉄工用)

              セーバーソーブレード(鉄工用)

                ″ゼットソーレシプロ木工用″

                ″ゼットソーレシプロ木工用″

                  レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

                  レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

                    メーカー リョービ 河部精密工業 マキタ リョービ マキタ 河部精密工業 トラスコ中山 ゼット販売 レノックス
                    通常価格 2,228円 1,289円 1,900円 3,167円 3,700円 1,774円 1,859円 2,990円 4,000円
                    通常出荷日 6日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~  
                    山数 24(1インチ当たり) 9 6 24 24 - 24 8 -
                    刃先材質 バイメタル SK(合金鋼) - バイメタル - - バイメタル 炭素工具鋼 ダイヤモンド
                    用途 ステンレス / 塩ビ / アルミ 木材 鉄鋼 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 木工 鉄パイプ / ステンレスパイプ 鉄鋼 - -
                    全長(mm) 264 - 150 101 165 - 150 234.5 -
                    有効刃長(mm) 258 140 - 75 - - 130 210 -

                    レシプロソー刃 ハクソーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました