(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルスニップス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルスニップス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,730円
税込単価
1,903円

【特長】・ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます!・耐久性と切断能力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 切断能力:ステンレス鋼:
    φ0.8mm
  • 全長(mm):
    255
  • 本体サイズ(mm):
    本体:H255×W80×D25、台紙:H305×W95×D25
  • コード:
    330071
  • JANコード:
    4954458307913
  • 材質グリップ:
    TPR
  • 材質硬度:
    ブレード/HRC59-61(高周波処理)
  • 材質ブレード:
    クロームモリブデン
  • 切断能力:薄鉄板:
    φ1.2mmまで
  • 切断能力:鋼線:
    φ1.5mmまで
  • 切断能力:針金・銅線:
    φ3.0mmまで
  • 切断能力:ステンレス:
    φ0.8mmまで

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRD-MS

1個

1,730( 1,903円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます!
・耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用。
・鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。
・安全ストッパー付。
【用途】
・円切り・直線切り・左右斜め切りの作業に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルスニップスの型番TRD-MSのページです。
型番TRD-MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルスニップス

メタルスニップス

    万能バサミ

    万能バサミ

      帯鉄カッター 460mm

      帯鉄カッター 460mm

        千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)

        千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)

          鉄筋カッタ

          鉄筋カッタ

            “アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)

            “アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)

              バンドカッター

              バンドカッター

                アンギュラーカッター

                アンギュラーカッター

                  メーカー TRAD TRAD トラスコ中山 千吉 松阪商事 アルス 松阪商事 ヒット
                  通常価格 1,730円 1,724円 4,914円 3,126円 8,790円 6,879円 6,616円 14,503円
                  通常出荷日 5日目   39日目   1日目   2日目   6日目   1日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ その他 その他 - その他 - ねじカッター ねじカッター 鉄筋カッター
                  切断能力:ステンレス鋼 φ0.8mm - - - - - - -
                  全長(mm) 255 183 - - - 260 - 600
                  本体サイズ(mm) 本体:H255×W80×D25、台紙:H305×W95×D25 - - - - - - -
                  コード 330071 820202 - - - - - -

                  メタルスニップスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました