(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー刃 No.34【5個入り】

ジグソー刃 No.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,961円
税込単価
4,357円

【特長】・長刃でパイプ・アングル等の切断に最適・【用途】・鉄工用(長刃)

詳細情報を確認する

  • 用途:
    軟鋼板 / アルミ合金 / 真鋳 / 亜鉛 / FRP
  • 商品タイプ:
    兼用タイプ
  • 材質:
    工具鋼
  • 山数:
    14
  • 全長(mm):
    132
  • 有効刃長(mm):
    106
  • 切断能力(合成樹脂)(mm):
    3~10
  • 切断能力(非鉄金属)(mm):
    3~10
  • 切断能力(軟鋼板)(mm):
    3~6
  • 材質詳細:
    SKH材
  • 適用機種:
    J-6500V/J-6500VDL/J-650VDL/JSE-60A

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

6640947 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6640947

2パック

5個入り

3,961( 4,357円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長刃でパイプ・アングル等の切断に最適
・【用途】
・鉄工用(長刃)

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

6640947で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジグソー刃 No.34の型番6640947のページです。
型番6640947に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソー刃 No.34

ジグソー刃 No.34

    兼用ジグソー替刃

    兼用ジグソー替刃

      ジグソー刃(木工用)

      ジグソー刃(木工用)

        ジグソー刃(金工用)

        ジグソー刃(金工用)

          ジグソー刃(アルミ・新建材用)

          ジグソー刃(アルミ・新建材用)

            メーカー リョービ ハウスビーエム Panasonic Panasonic Panasonic
            通常価格 3,961円 1,690円 1,800円 1,800円 1,800円
            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
            用途 軟鋼板 / アルミ合金 / 真鋳 / 亜鉛 / FRP - 木材 - アルミ合金
            商品タイプ 兼用タイプ 兼用タイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ
            材質 工具鋼 - - - -
            山数 14 - - - -
            全長(mm) 132 - 116 76 100

            ジグソー刃 No.34のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました