(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリル MBD-70

通常単価(税別)
9,016円
税込単価
9,918円

【特長】・場所を選ばず穴あけ、ネジ締めができる。

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    7
  • 充電式:
  • 重量(g):
    1200
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • 穴あけ能力(鉄工)(mm):
    5
  • 穴あけ能力(木工)(mm):
    10
  • チャック能力(mm):
    0.8~10
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ4.1×32
  • 回転数(回転/分):
    0~430
  • 付属品:
    (+)ドライバビット(No.2×65mm)電池バック・充電器
  • 電池パック:
    B-732C(ニカド)7.2V・1300mAh
  • 充電器:
    BC-721
  • 充電器電源(V):
    単相100
  • サイズ:
    188×57(電池バック部)×232
  • 充電器:質量(g):
    1000
  • トルク(N・m):
    20段0.6~3.0(クラッチ)
  • 充電時間:
    60分

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBD-70

1個

9,016( 9,918円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所を選ばず穴あけ、ネジ締めができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリル MBD-70の型番MBD-70のページです。
型番MBD-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ドライバドリル MBD-70

充電式ドライバドリル MBD-70

    18Vリチウムコードレスドリルドライバー

    18Vリチウムコードレスドリルドライバー

      充電ドリルドライバー(12V)

      充電ドリルドライバー(12V)

        10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

        10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

          10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

          10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

            充電ドリルドライバー(18V)

            充電ドリルドライバー(18V)

              10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

              10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                18V 充電式ドライバードリル DF458D

                18V 充電式ドライバードリル DF458D

                  充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

                  充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

                    AC100Vドリル&ドライバー

                    AC100Vドリル&ドライバー

                      充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                      充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                        充電式ドライバドリルDF330D

                        充電式ドライバドリルDF330D

                          メーカー リョービ BLACK AND DECKER Panasonic マキタ マキタ BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) マキタ Panasonic EARTH MAN Panasonic マキタ
                          通常価格 9,016円 13,348円 54,582円 11,877円 6,489円 16,139円 14,857円 17,636円 30,337円 4,560円 27,398円 9,261円
                          通常出荷日 7日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          電圧(V) 7.2 18 12 10.8 10.8 18 10.8 直流18 - AC100 - 10.8
                          最大トルク(N・m) 7 - - 22 22 - 20 84 - - - 22
                          充電式 - - ×
                          重量(g) 1200 - - - - - - 2200(バッテリ含む) 630 - 630 1000(バッテリ含む)
                          販売セット内容 付属品単体 - - 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - - 本体/ケース/バッテリー/充電器 - 本体/バッテリー -

                          充電式ドライバドリル MBD-70のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました