(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーペンチ TPP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーペンチ TPP【1~6個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
920円 ~ 2,355円
税込価格
1,012円 ~ 2,591円

【特長】・支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    2
  • 本体材質:
    クロームバナジウム鋼
  • 刃部硬さ(HRC):
    58±2
  • 焼入:
    完全熱処理

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法
商品コード
JANコード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
820011
4954458055173
150

1個

920( 1,012円 )

6日目

175
820012
4954458055180
175

1パック

6個入り

2,061( 2,267円 )

39日目

200
820013
4954458055197
200

1パック

6個入り

2,355( 2,591円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーペンチ TPP

パワーペンチ TPP

    パワーペンチ 偏芯

    パワーペンチ 偏芯

      ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

      ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

        ペンチ

        ペンチ

          倍力ペンチ

          倍力ペンチ

            プロホビーペンチ

            プロホビーペンチ

              偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225

              偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225

                (メリー印)強力ペンチ

                (メリー印)強力ペンチ

                  成形グリップ ペンチ 175mm

                  成形グリップ ペンチ 175mm

                    KLEIN 強力型ペンチ

                    KLEIN 強力型ペンチ

                      ステンレス ペンチ

                      ステンレス ペンチ

                        アングルプライヤー

                        アングルプライヤー

                          メーカー TRAD E-Value TONE ミスミ KTC(京都機械工具) KEIBA フジ矢 室本鉄工 M&M KLEIN TOOLS ツノダ GEDORE
                          通常価格 920円 1,500円 2,890円 1,204円 5,617円 3,260円 7,074円 5,051円 701円 15,252円 4,523円 10,277円
                          通常出荷日 6日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目  
                          鉄線切断能力(mm) 2 - - - - - - - 1.8 2.5 - 1.6
                          本体材質 クロームバナジウム鋼 - - - - - - - - - - -
                          刃部硬さ(HRC) 58±2 - - - - - - - - - - -
                          焼入 完全熱処理 - - - - - - - - - - -

                          パワーペンチ TPPのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました