(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクス T-ハンドル スターレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクス T-ハンドル スターレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,504円 ~ 1,616円
税込価格
1,654円 ~ 1,778円

ハンドルとブレードが溶接されたトルクスレンチ T-ハンドル。【特長】・規格:ト...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

トルクス T-ハンドルの詳細

トルクス T-ハンドル スターレンチ:関連画像

トルクス T-ハンドル イメージ

  • T-ハンドルの鉄製ハンドルとプロテニアム合金鋼で製造されたブレードは溶接されており、丈夫で抜けることはない
  • 両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学により、手にフィットするよう造られている

ラインナップ

型番 規格 全長(軸長)×ハンドル幅
TTH9 T9 155(141)×79mm
TTH10 T10 162(147)×80mm
TTH15 T15 168(153)×80mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
先端サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
155
T9

1個

1,607( 1,768円 )

6日目

162
T10

1個

1,504( 1,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

168
T15

1個

1,616( 1,778円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルとブレードが溶接されたトルクスレンチ T-ハンドル。
【特長】
・規格:トルクス。
・鉄製ハンドルと軸ブレードが溶接されているので、しっかりトルクがかかり、抜ける事はない。
・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回す事が可能。
【用途】
・トルクス ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクス T-ハンドル スターレンチ

トルクス T-ハンドル スターレンチ

    トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

    トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

      マジックスプリング付Tハンドルトルクス(R)ドライバー

      マジックスプリング付Tハンドルトルクス(R)ドライバー

        ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

        ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

          ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL

          ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL

            トルクスソケット(いじり防止タイプ)

            トルクスソケット(いじり防止タイプ)

              インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

              インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

                トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                  スター L-レンチ いじり止め 黒染

                  スター L-レンチ いじり止め 黒染

                    ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

                    ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

                      ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

                      ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

                        TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

                        TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

                          トルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-TH

                          トルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-TH

                            メーカー ボンダス TONE WIHA TONE TONE TONE TONE TONE ボンダス TONE TONE エイト TONE
                            通常価格 1,504円 1,556円 3,350円 1,869円 1,670円 1,620円 1,095円 1,395円 4,988円 1,845円 1,553円 1,008円 1,495円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T型レンチ(E型) 手動用ソケット T型レンチ 手動用ソケット 手動用ソケット 手動用ソケット インパクト用ソケット 手動用ソケット L形レンチ 手動用ソケット 手動用ソケット L形レンチ 手動用ソケット
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 単品 - 単品

                            トルクス T-ハンドル スターレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップのラバーの中身の材質は何ですか?
                            A
                            鉄鋼製です。鉄鋼グリップとブレードの接合部は溶接されています。

                            トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました