(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JB5/8
ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ) ボールポイントロングL-レンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円

25度の角度でもボルトを回せるボールポイント・L-レンチ ロング(規格インチ)...

詳細情報を確認する

Loading...

ボールポイント・L-レンチ ロング(規格インチ)の詳細

  • ボンダス独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮
  • 使用後はタグに入れて保管すれば工具箱などで埋もれず、すぐに見つけることができる
  • 型番:JB3/4、JB5/8

ボールポイント・L-レンチ ロング(規格インチ)の寸法

型番:対辺/長さ(短手×長手)

  • JB5/8:5/8インチ/63×264mm
  • JB3/4:3/4インチ/72×305mm

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

商品情報を表示

JB5/8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB5/8

5/8
264
63

1個

5,700( 6,270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度でもボルトを回せるボールポイント・L-レンチ ロング(規格インチ)。
【特長】
・規格:インチ。
・メッキ仕上げ。
・レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されており、非常になめにくく、長く使用可能。
・六角レンチ用に特別に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)の型番JB5/8のページです。
型番JB5/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

    プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)単品(規格mm)

    プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)単品(規格mm)

      六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

      六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

        ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

        ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

          ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

          ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

            スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

            スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット

                ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット

                  トラスコ中山 ボールポイント六角棒L形レンチ(ロングタイプ)

                  トラスコ中山 ボールポイント六角棒L形レンチ(ロングタイプ)

                    ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                    ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                      ロングボールポイント六角棒レンチセット

                      ロングボールポイント六角棒レンチセット

                        六角L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                        六角L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                          六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                          六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス エイト ボンダス トラスコ中山 ボンダス 旭金属工業 ボンダス エイト
                            通常価格 5,700円 1,784円 1,124円 874円 5,800円 5,500円 4,874円 7,600円 8,574円 3,947円 6,666円 3,000円 3,410円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ -
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント - ボールポイント ボールポイント ボールポイント - 標準タイプ -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 セット品 - セット品 単品 セット品 - セット品 -

                            ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JB3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法
                            (インチ)
                            全長(L寸法)
                            (mm)
                            六角棒首下長(H寸法) L型のみ
                            (mm)

                            6,066円

                            ( 6,673円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3/430572

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました