(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動糸鋸刃 小アサリ付

電動糸鋸刃 小アサリ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円

【特長】刃幅が1.15㎜の小アサリ付電動糸鋸刃です。【用途】鉄工用として使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 用途:
    鉄工用
  • 適用チップソー:刃厚(mm):
    0.39
  • 刃幅(mm):
    1.15
  • コード:
    087807
  • JANコード:
    4954458260072

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.7

1個

832( 915円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】刃幅が1.15㎜の小アサリ付電動糸鋸刃です。
【用途】鉄工用として使用できます。

カタログ

 

Loading...

NO.7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動糸鋸刃 小アサリ付の型番NO.7のページです。
型番NO.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動糸鋸刃 小アサリ付

電動糸鋸刃 小アサリ付

    電動糸鋸刃 No.6 木工

    電動糸鋸刃 No.6 木工

      電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

      電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

        電動糸鋸刃 No.3 金工・木工

        電動糸鋸刃 No.3 金工・木工

          電動糸鋸刃 No.4 金工・木工

          電動糸鋸刃 No.4 金工・木工

            電動糸鋸刃 No.2 金工・木工

            電動糸鋸刃 No.2 金工・木工

              電動糸鋸刃 No.1 金工

              電動糸鋸刃 No.1 金工

                電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

                電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

                  電動糸鋸刃 No.5 木工

                  電動糸鋸刃 No.5 木工

                    電動糸鋸刃 No.8 スパイラルタイプ

                    電動糸鋸刃 No.8 スパイラルタイプ

                      卓上マルノコ LS0840FL

                      卓上マルノコ LS0840FL

                        コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

                        コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                            メーカー TRAD SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 マキタ HiKOKI(旧日立工機) SK-11
                            通常価格 832円 750円 813円 1,014円 1,099円 625円 1,014円 817円 625円 1,549円 62,416円 5,968円 817円
                            通常出荷日 4日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 チップソー切断機 その他関連品 その他関連品
                            用途 鉄工用 - - - - - - - - - 木工用 - -
                            適用チップソー:刃厚(mm) 0.39 - - - - - - - - - - - -
                            刃幅(mm) 1.15 - - - - - - - - - - - -
                            コード 087807 - - - - - - - - - - - -

                            電動糸鋸刃 小アサリ付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属切断用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                            金属の切断時に使用しています。
                            安価ですが切断性能は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました