(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチジョイントアダプター TRD-JA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチジョイントアダプター TRD-JA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

【特長】・ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)
  • 差込角(mm):
    6.35(1/4")
  • 寸法(mm):
    台紙:H125×W64×D18、商品:H55×W13×D13
  • JANコード:
    4954458973736

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRD-JA

1個

1,290( 1,419円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
・ワンタッチロック式簡単着脱!
・+ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能
【用途】
・六角軸(6.35mm)タイプの錐対応
・下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチジョイントアダプター TRD-JAの型番TRD-JAのページです。
型番TRD-JAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチジョイントアダプター TRD-JA

ワンタッチジョイントアダプター TRD-JA

    ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1

    ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1

      49PCS 六角軸先端アクセサリーキット

      49PCS 六角軸先端アクセサリーキット

        アングルアタッチメント ANGL-Z/ANGLX-Z

        アングルアタッチメント ANGL-Z/ANGLX-Z

          VZシリーズアクセサリー ショックレススタンド

          VZシリーズアクセサリー ショックレススタンド

            メーカー TRAD SK-11 TRAD ハイオス ハイオス
            通常価格 1,290円 8,033円 4,930円 20,924円 12,471円
            通常出荷日 2日目   4日目   6日目   10日目   19日目  
            材質 ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理) - ドリル刃-木工:S45C、鉄工:HSS鋼、コンクリート:S45C+超硬チップ、六角軸-S45C - -
            差込角(mm) 6.35(1/4") - 6.35 - -
            寸法(mm) 台紙:H125×W64×D18、商品:H55×W13×D13 - H265×W260×D32 - -
            JANコード 4954458973736 - 4954458300822 - -

            ワンタッチジョイントアダプター TRD-JAのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました