(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10pcs. ドリル刃&ビットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10pcs. ドリル刃&ビットセット

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・あらゆる作業に対応できる万能セット【用途】・電動ドライバー用

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • JANコード:
    4954458295500
  • セット内容:
    ソケットビット:8/10/12mm、両頭ドライバービット:65mm +No.2/85mm +No.2、段付きドライバービット:100mm +No.2インパクト対応、六角軸(6.35mm)HSS鋼チタンコーティングドリル刃:2.0/3.5/3.0/3.5mm
  • 材質:
    ソケットビット:CR-V、ビット:S2、ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、ホルダー:PE

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDB-10

1個

1,320( 1,452円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる作業に対応できる万能セット
【用途】
・電動ドライバー用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10pcs. ドリル刃&ビットセットの型番TDB-10のページです。
型番TDB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10pcs. ドリル刃&ビットセット

10pcs. ドリル刃&ビットセット

    17Pcs ビット&ソケットセット

    17Pcs ビット&ソケットセット

      10Pcs下穴錐&ビットセット

      10Pcs下穴錐&ビットセット

        6pcs.木工用ドリルソーセット

        6pcs.木工用ドリルソーセット

          3.6Vミニドリル&ドライバー

          3.6Vミニドリル&ドライバー

            10本組 六角軸マルチドリル

            10本組 六角軸マルチドリル

              18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

              18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

                メーカー TRAD TRAD TRAD TRAD TRAD エスコ エスコ
                通常価格 1,320円 2,350円 3,712円 4,008円 3,280円 8,370円 12,760円
                通常出荷日 2日目   6日目   39日目   39日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                販売セット内容 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品はメーカーカタログ参照 付属品単体 付属品単体
                JANコード 4954458295500 4954458973712 4954458973729 4954458294893 4954458295395 - -
                セット内容 ソケットビット:8/10/12mm、両頭ドライバービット:65mm +No.2/85mm +No.2、段付きドライバービット:100mm +No.2インパクト対応、六角軸(6.35mm)HSS鋼チタンコーティングドリル刃:2.0/3.5/3.0/3.5mm 両頭ビット:+1×65 +2×65 (2本)、-5×-6×65mm。ソケットアダプター:3/8"角。六角軸ドリル:1.5、2.5、3、4、5mm(軽合金・木材・合成樹脂用)。ソケット:(3/8"角)8、10、12、13、14.、17mm。ソケットホルダー。 下穴錐(木工専用): 3・4・5mm、両頭ビット:+1×65/+2×65(2本)/+3×65/+2×110/-5×/-6×65mm、段付ビット:+2×100mm 3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm AC100Vミニドリル&ドライバー、六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー - -
                材質 ソケットビット:CR-V、ビット:S2、ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、ホルダー:PE 両頭ビット:工業用特殊合金鋼、ソケットアダプター:カーボンスチール、六角軸ドリル:ハイス鋼/HSS、ソケット:クロームバナジウム鋼/Cr-v、ソケットホルダー:炭素工具鋼/S-45C 下穴錐(木工専用):ハイス鋼/HSS、両頭ビット:工業用特殊合金鋼、段付ビット:工業用特殊合金鋼 ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C - - -

                10pcs. ドリル刃&ビットセットのレビュー

                評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                穴あけ作業
                評価 1.0満足度:1.02022/02/27
                商品到着に少し時間がかかったのでこの評価です。その上、近所のホームセンターで同等商品がもう少し安い金額で売ってたのが少し残念です。

                もっと読む 閉じる

                ミスミからのコメント

                この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
                商品の価格については適宜見直しを行っておりますが、お客様からの貴重なご意見も含め、今後も継続して見直しを行ってまいります。
                今後とも、よろしくお願い申し上げます。

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました