(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラルエアホース TSAH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパイラルエアホース TSAH

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,050円 ~ 3,060円
税込価格
2,255円 ~ 3,366円

【特長】ワンタッチで確実接続着脱が簡単ホースが折れたり絡みにくい形状【用途】エ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4954458060375

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
4954458060351

1個

2,050( 2,255円 )

6日目

5
4954458060368

1個

2,422( 2,664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチで確実接続
着脱が簡単
ホースが折れたり絡みにくい形状
【用途】
エアを供給するためのホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルエアホース TSAH

スパイラルエアホース TSAH

    スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

    スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

      ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

      ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

        ナットカプラ プラグ

        ナットカプラ プラグ

          エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

          エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

            エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

            エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

              チューブフィッター ユニオンストレート

              チューブフィッター ユニオンストレート

                ホースバンド SGT-W2

                ホースバンド SGT-W2

                  チューブフィッター ユニオンティ

                  チューブフィッター ユニオンティ

                    オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                    オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                      メーカー TRAD SK-11 H&H ウィザ(旧:アークランドサカモト) ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) H&H
                      通常価格 2,050円 1,472円 1,948円 671円 16,470円 365円 670円 401円 614円 980円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目  
                      種類 ホース・エアリール カプラ カプラ カプラ - - カプラ その他関連用品 カプラ カプラ

                      スパイラルエアホース TSAHのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                      エアーダスターガン用
                      評価 5.0満足度:5.02022/11/02
                      工場でのエアーダスター用に使用。
                      ソケット付きなのでそのまま使用できました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      生産ラインのエアースプレー用
                      評価 5.0満足度:5.02022/09/06
                      TSAH-585 (5m) のレビューです
                      他社のスパイラルエアホースを使用していましたが経年劣化により裂けた為、こちらを購入。耐久性はこれから確認となりますが、全体的に作りがよさそうに感じました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コンプレッサーとエアダスターの接続
                      評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                      エアダスターとの接続用に5mを購入しました。
                      未使用時は手間なくコンパクトに片付けられて便利です。
                      ワンタッチカプラも特に動きに渋い部分もなく快適に使用できています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました