(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.6Vミニドリル&ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.6Vミニドリル&ドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,280円
税込単価
3,608円

【特長】・即作業に入れるACタイプ!・スイッチ押すだけ簡単DIY!・正転・逆転...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    AC100
  • 最大トルク(N・m):
    3.5
  • 充電式:
    ×
  • 重量(g):
    約330
  • 販売セット内容:
    付属品はメーカーカタログ参照
  • 寸法(mm):
    商品:H115×W140×D47
  • チャック把握範囲(φ):
    六角軸専用
  • JANコード:
    4954458295395
  • セット内容:
    AC100Vミニドリル&ドライバー、六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー
  • 質量(g):
    約330
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 定格消費電力(W):
    30
  • 無負荷回転数(rpm):
    0~230
  • 定格時間(分):
    15
  • コード長さ(m):
    約1

型番

TAD-360 解除

Loading...

製品仕様

型番電圧最大トルク重量充電式販売セット内容
TAD-360AC100V3.5N・m約330g×付属品はメーカーカタログ参照
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAD-360

1個

3,280( 3,608円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・即作業に入れるACタイプ!
・スイッチ押すだけ簡単DIY!
・正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業。
・軽量コンパクト!
【用途】
・家具の組立て・扉などの取付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3.6Vミニドリル&ドライバーの型番TAD-360のページです。
型番TAD-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.6Vミニドリル&ドライバー

3.6Vミニドリル&ドライバー

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

        充電ドリルドライバー(18V)

        充電ドリルドライバー(18V)

          充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

          充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

            リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

            リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

              10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

              10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

                小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

                  3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                  3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                    AC100Vドリル&ドライバー

                    AC100Vドリル&ドライバー

                      17Pcs ビット&ソケットセット

                      17Pcs ビット&ソケットセット

                        メーカー TRAD パオック ハイオス BLACK AND DECKER Panasonic BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) ハイオス BLACK AND DECKER EARTH MAN TRAD
                        通常価格 3,280円 5,970円 32,314円 16,139円 9,388円 1,191円 14,857円 37,712円 5,787円 4,560円 2,350円
                        通常出荷日 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                        電圧(V) AC100 AC100 - 18 2.4 - 10.8 - 3.6 AC100 -
                        最大トルク(N・m) 3.5 3.5 - - - 6 20 - 5.5 - -
                        充電式 × × × - - × × -
                        重量(g) 約330 - - - 280 100.000 - - 325 - -
                        販売セット内容 付属品はメーカーカタログ参照 本体のみ 本体のみ - 本体のみ 付属品単体 - 本体のみ - - 付属品単体

                        3.6Vミニドリル&ドライバーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました