(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すきまゲージB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:75B10
すきまゲージB型 ゲージ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,357円
税込単価
10,293円

【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査する...

詳細情報を確認する

  • リーフ幅(mm):
    12.7
  • リーフ形状:
    B型
  • リーフ材質:
  • 材質1:
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
  • 材質詳細:
    SK(炭素工具鋼:ゲージ鋼)焼入品(Hv400以上)

Loading...

 
カタログを表示

75B10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リーフ厚さ(mm)
リーフ枚数
リーフ長(mm)
JANコード
トラスココード
メーカーコード
重量(g)
セット明細1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75B10

0.03~0.30
10
75
4571117130066
838-0681
75B10
30
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30

1個

9,357( 10,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
・焼き入れ品です。
【用途】
・すき間の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すきまゲージB型の型番75B10のページです。
型番75B10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すきまゲージB型

すきまゲージB型

    シクネスゲージ(インチ)

    シクネスゲージ(インチ)

      トラスコ中山 シクネスゲージ

      トラスコ中山 シクネスゲージ

        すきまゲージ

        すきまゲージ

          シクネスゲージ 70M・100M・150M

          シクネスゲージ 70M・100M・150M

            すきまゲージ 267M

            すきまゲージ 267M

              シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

              シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

                シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

                  0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

                    0-10mm デジタルシクネスゲージ

                    0-10mm デジタルシクネスゲージ

                      150mm/13枚組 シクネスゲージ

                      150mm/13枚組 シクネスゲージ

                        フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

                        フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

                          メーカー 永井ゲージ製作所 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 永井ゲージ製作所 TONE 永井ゲージ製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ シンワ測定
                          通常価格 9,357円 1,731円 5,080円 2,423円 3,500円 13,539円 1,166円 12,505円 8,276円 18,550円 19,480円 17,890円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                          リーフ幅(mm) 12.7 12.7 12.7 - - - 12.7 12.7 - - - -
                          リーフ形状 B型 A型 A型 - - - - - - - - -
                          リーフ材質 - - - - - - - -
                          材質1 炭素工具鋼(焼き入れ品) - - - - - - - - - - -
                          材質詳細 SK(炭素工具鋼:ゲージ鋼)焼入品(Hv400以上) - - 炭素工具鋼 - SK(炭素工具鋼:ゲージ鋼)焼入品 - - - - - -

                          すきまゲージB型のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          設備のメンテナンス時に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                          設備のメンテナンス、変更、改造時の際にこの商品を使い、スキを測りシムの厚みを決めたり、余裕を見たりしています。ゲージの厚みが薄いので、セットされていない厚みは組み合わせて使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          100B13
                          100B19
                          100B25
                          75B11
                          75B12
                          75B13
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          リーフ厚さ
                          (mm)
                          リーフ枚数 リーフ長
                          (mm)
                          JANコード トラスココード メーカーコード 重量
                          (g)
                          セット明細1
                          (mm)

                          43,454円

                          ( 47,799円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          0.03~3.00131004571117130189838-0420100B13960.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00

                          30,454円

                          ( 33,499円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          0.03~1.00191004571117130196838-0421100B19820.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00

                          38,047円

                          ( 41,852円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          0.03~1.00251004571117130202838-0423100B251010.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00

                          21,726円

                          ( 23,899円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0.05~1.0011754571117130387838-068275B11561.00、0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

                          11,990円

                          ( 13,189円 )
                          1個 -

                          4日目

                          0.01~0.3012754571117130073838-068375B12290.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30

                          32,657円

                          ( 35,923円 )
                          1個 -

                          6日目

                          0.03~3.0013754571117130080838-068475B13740.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00

                          シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました