(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙テープ マルヒ【10個入り】

紙テープ マルヒ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
621円
税込価格
683円

【特長】8色展開で5色組セット購入も可能。店飾・学校教材用に適した紙テープ。1...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    18
  • テープ長さ(m):
    30

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド系
4901755105827

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

イエロー系
黄色
4901755105834

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

グリーン系
4901755105841

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

パープル系
4901755105858

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

イエロー系
5色組(白・赤・黄・緑・紫/各2巻入り)
4901755105865

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

グリーン系
黄緑
4901755105773

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

イエロー系
4901755105780

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

ブルー系
4901755105797

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

レッド系
4901755105803

30パック

10個入り

621( 683円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
8色展開で5色組セット購入も可能。
店飾・学校教材用に適した紙テープ。
18mm×30m巻

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙テープ マルヒ

紙テープ マルヒ

    はってはがせるテープ

    はってはがせるテープ

      18mm x35m 不思議テープ(5巻)

      18mm x35m 不思議テープ(5巻)

        自着性結束テープ ふしぎテープSP

        自着性結束テープ ふしぎテープSP

          ふしぎテープ白

          ふしぎテープ白

            万能フッカー用ストッパー

            万能フッカー用ストッパー

              18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

              18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

                万能フッカー用フック

                万能フッカー用フック

                  マジックテープ 広巾マジックテープ

                  マジックテープ 広巾マジックテープ

                    マジックテープ マジックストラップ

                    マジックテープ マジックストラップ

                      メーカー シモジマ 三商 エスコ 仁礼工業 仁礼工業 日動工業 エスコ 日動工業 ユタカメイク ユタカメイク
                      通常価格 621円 1,160円 2,000円 700円 400円 130円 800円 130円 455円 579円
                      通常出荷日 6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目~  
                      テープ幅(mm) 18 - - - - - - - - -
                      テープ長さ(m) 30 - - - - - - - - -

                      紙テープ マルヒのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました