(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘイコー タグファスナー 9インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘイコー タグファスナー 9インチ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
3,840円 3,388円
税込単価
4,224円 3,727円

【特長】・パチッと差し込むだけのワンタッチ操作.・ 取り付け後は完全ロック・ ...

詳細情報を確認する

型番

003738501-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003738501-PACK

10個

3,840円

3,388

( 3,727円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パチッと差し込むだけのワンタッチ操作.
・ 取り付け後は完全ロック
・ 5000本入り
・230mm
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755606836

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘイコー タグファスナー 9インチの型番003738501-PACKのページです。
型番003738501-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘイコー タグファスナー 9インチ

ヘイコー タグファスナー 9インチ

    ヘイコー タグファスナー 5インチ

    ヘイコー タグファスナー 5インチ

      ヘイコー タグファスナー 3インチ

      ヘイコー タグファスナー 3インチ

        メーカー シモジマ シモジマ シモジマ
        通常価格 3,840円 3,840円 3,840円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  

        ヘイコー タグファスナー 9インチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました