(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘイコー タグピン スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:003736102-PACK
ヘイコー タグピン スタンダード ヘイコー タグピン スタンダード 15MM

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
3,968円 3,500円
税込単価
4,365円 3,850円

【特長】・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用しま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します・ 専用のガンが必要です

型番

003736102-PACK 解除

Loading...

仕様

003736102-PACK【特長】
・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します
・ 専用のガンが必要です
・ 10000本入 100本連結
・15mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン
・JANコード:4901755606515
003736402-PACK【特長】
・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します
・ 専用のガンが必要です
・ 10000本入 100本連結
・35mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン
・JANコード:4901755606546
003736302-PACK【特長】
・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します
・ 専用のガンが必要です
・ 10000本入 100本連結
・25mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン
・JANコード:4901755606539
003736202-PACK【特長】
・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します
・ 専用のガンが必要です
・ 10000本入 100本連結
・18mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン
・JANコード:4901755606522
商品情報を表示

003736102-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003736102-PACK

・ 10000本入 100本連結・15mm・材質:ナイロン・JANコード:4901755606515

10個

3,968円

3,500

( 3,850円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します。
・専用のガンが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘイコー タグピン スタンダードの型番003736102-PACKのページです。
型番003736102-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘイコー タグピン スタンダード

ヘイコー タグピン スタンダード

    ヘイコー タグピン 細 20/25/35mm

    ヘイコー タグピン 細 20/25/35mm

      スッポンフック 丸(200個入)

      スッポンフック 丸(200個入)

        メーカー シモジマ シモジマ 大一鋼業
        通常価格 3,968円 3,968円 11,196円
        通常出荷日 6日目   6日目   3日目  
        仕様1 ・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します・ 専用のガンが必要です - -

        ヘイコー タグピン スタンダードのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        003736202-PACK
        003736302-PACK
        003736402-PACK
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様2

        3,968円

        ( 4,365円 )
        10個 -

        6日目

        ・ 10000本入 100本連結・18mm・材質:ナイロン・JANコード:4901755606522

        4,000円

        ( 4,400円 )
        10個 -

        6日目

        ・ 10000本入 100本連結・25mm・材質:ナイロン・JANコード:4901755606539

        4,000円

        ( 4,400円 )
        10個 -

        6日目

        ・ 10000本入 100本連結・35mm・材質:ナイロン・JANコード:4901755606546

        フックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました