(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,984円 1,654円
税込単価
2,182円 1,819円

【特長】・汎用性の高い白無地です・ こちらは緑色の糸付きです・ 1000枚入り...

詳細情報を確認する

型番

007102400-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

007102400-PACK

30個

1,984円

1,654

( 1,819円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い白無地です
・ こちらは緑色の糸付きです
・ 1000枚入り
・縦9×横25mm
【商品仕様】
・材質:ケント紙
・JANコード:4901755830187

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入の型番007102400-PACKのページです。
型番007102400-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入

提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入

    提札 No.25 緑絹糸付 1000枚入

    提札 No.25 緑絹糸付 1000枚入

      提札 No.23 綿糸付 1000枚入

      提札 No.23 綿糸付 1000枚入

        名札用プラバンドクリップ

        名札用プラバンドクリップ

          提札 No.521 綿糸付 500枚入

          提札 No.521 綿糸付 500枚入

            タックケース ソフトタイプ 5枚入 144×43

            タックケース ソフトタイプ 5枚入 144×43

              メーカー シモジマ シモジマ シモジマ 西敬 シモジマ クラウン
              通常価格 1,984円 2,023円 1,888円 1,004円 1,184円 570円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目  

              提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              名札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました