(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューヘイコ-バンド 500g #45 3ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューヘイコ-バンド 500g #45 3ミリ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
1,024円 904円
税込単価
1,126円 994円

【特長】・すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています・小さなサイズから大きな...

詳細情報を確認する

型番

003400151-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003400151-PACK

40個

1,024円

904

( 994円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています
・小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました
・巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい
・切巾3.0mm 折径180mm 約450本
【商品仕様】
・材質:天然ゴムヲ主成分トスル
・JANコード:4901755607956

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューヘイコ-バンド 500g #45 3ミリの型番003400151-PACKのページです。
型番003400151-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューヘイコ-バンド 500g #45 3ミリ

ニューヘイコ-バンド 500g #45 3ミリ

    ニューヘイコ-バンド 500g #10

    ニューヘイコ-バンド 500g #10

      ニューヘイコ-バンド 500g #14

      ニューヘイコ-バンド 500g #14

        ニューヘイコ-バンド 500g #8

        ニューヘイコ-バンド 500g #8

          ニューヘイコ-バンド 500g #35 3ミリ

          ニューヘイコ-バンド 500g #35 3ミリ

            ニューヘイコ-バンド 500g #30 17ミリ

            ニューヘイコ-バンド 500g #30 17ミリ

              ニューヘイコーバンド

              ニューヘイコーバンド

                ニューヘイコ-バンド 500g #16 3ミリ

                ニューヘイコ-バンド 500g #16 3ミリ

                  ニューヘイコ-バンド 500g #40 22ミリ

                  ニューヘイコ-バンド 500g #40 22ミリ

                    ニューヘイコ-バンド 500g #18 3ミリ

                    ニューヘイコ-バンド 500g #18 3ミリ

                      ニューヘイコ-バンド 500g #65 22ミリ

                      ニューヘイコ-バンド 500g #65 22ミリ

                        ニューヘイコ-バンド 500g #40 3ミリ

                        ニューヘイコ-バンド 500g #40 3ミリ

                          スリーバンド 100G箱入

                          スリーバンド 100G箱入

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ オカモト
                            通常価格 1,024円 1,024円 768円 1,024円 1,024円 1,024円 768円 1,024円 1,024円 1,024円 1,024円 1,024円 194円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目  

                            ニューヘイコ-バンド 500g #45 3ミリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました