(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションペーパー 25-30 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クッションペーパー 25-30 100枚入

通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【特長】・約2mm巾の細かい切れ目が付いており、不定形の物への対応も自在です・...

詳細情報を確認する

型番

002180101-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002180101-PACK

10個

640( 704円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2mm巾の細かい切れ目が付いており、不定形の物への対応も自在です
・ ブーケやポット苗のラッピングアイテムとしても人気です
・250×300mm
【商品仕様】
・材質:未晒クラフト
・質量:60g
・JANコード:4901755202939

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションペーパー 25-30 100枚入の型番002180101-PACKのページです。
型番002180101-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションペーパー 25-30 100枚入

クッションペーパー 25-30 100枚入

    積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

    積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

      紙パッキン 1kg サクラ

      紙パッキン 1kg サクラ

        紙パッキン 1kg フジ

        紙パッキン 1kg フジ

          ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

          ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

            紙パッキン 1kg イニシャルW

            紙パッキン 1kg イニシャルW

              紙パッキン 1kg モモ

              紙パッキン 1kg モモ

                紙パッキン 1kg J.アサギ

                紙パッキン 1kg J.アサギ

                  積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

                  積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

                    紙パッキン 1kg シロ

                    紙パッキン 1kg シロ

                      紙パッキン 1kg クロ

                      紙パッキン 1kg クロ

                        紙パッキン 1kg アイボリー

                        紙パッキン 1kg アイボリー

                          紙パッキン 1kg サーモン

                          紙パッキン 1kg サーモン

                            メーカー シモジマ 積水化学工業 シモジマ シモジマ ユタカメイク シモジマ シモジマ シモジマ 積水化学工業 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 640円 8,410円 1,933円 1,933円 612円 1,933円 1,933円 1,933円 8,544円 1,933円 2,444円 1,933円 1,933円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            クッションペーパー 25-30 100枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました