(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙パッキン 1kg グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紙パッキン 1kg グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,933円
税込単価
2,126円

【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩...

詳細情報を確認する

型番

003800916-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003800916-PACK

6個

1,933( 2,126円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです
・ ギフト包装の緩衝材として
・ カット幅:1mm
・外装サイズ:約30×30×20cm
【商品仕様】
・材質:色上質紙
・JANコード:4901755611571

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙パッキン 1kg グリーンの型番003800916-PACKのページです。
型番003800916-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙パッキン 1kg グリーン

紙パッキン 1kg グリーン

    紙パッキン 1kg オレンジ

    紙パッキン 1kg オレンジ

      紙パッキン 1kg ブルー

      紙パッキン 1kg ブルー

        紙パッキン 1kg アイボリー

        紙パッキン 1kg アイボリー

          紙パッキン 1kg シロ

          紙パッキン 1kg シロ

            紙パッキン 1kg J.アサギ

            紙パッキン 1kg J.アサギ

              紙パッキン 1kg サーモン

              紙パッキン 1kg サーモン

                紙パッキン 1kg フジ

                紙パッキン 1kg フジ

                  紙パッキン 1kg サクラ

                  紙パッキン 1kg サクラ

                    紙パッキン 1kg J.ピンク

                    紙パッキン 1kg J.ピンク

                      紙パッキン 1kg アカ

                      紙パッキン 1kg アカ

                        紙パッキン 1kg クラフト

                        紙パッキン 1kg クラフト

                          紙パッキン 1kg クロ

                          紙パッキン 1kg クロ

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 1,933円 2,444円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            紙パッキン 1kg グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました