(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイラップ No.602

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:002020102-PACK
マイラップ No.602 マイラップ NO.602 12MM キン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
310円 273円
税込単価
341円 300円

【特長】・メタリックな輝きが美しい装飾用テープです・ ポリエステルベースで熱や...

詳細情報を確認する

型番

002020102-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

002020102-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002020102-PACK

12
4901755190519

100個

310円

273

( 300円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタリックな輝きが美しい装飾用テープです
・ ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています
・ 装飾をかねた包装や防湿密封包装に
・ 運動会や文化祭など
・幅12mm×30m巻

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイラップ No.602の型番002020102-PACKのページです。
型番002020102-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイラップ No.602

マイラップ No.602

    キズからまもる 透明保護シート

    キズからまもる 透明保護シート

      表面保護シート No.9491

      表面保護シート No.9491

        オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

        オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

          表面保護シート No.9492

          表面保護シート No.9492

            塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

            塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

              水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

              水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

                表面保護シート No.9493

                表面保護シート No.9493

                  オーバーラミネートフィルム

                  オーバーラミネートフィルム

                    ポリエステルフィルム粘着テープ

                    ポリエステルフィルム粘着テープ

                      アセテートフィルムテープ

                      アセテートフィルムテープ

                        保護テープ

                        保護テープ

                          表面保護シート No.9470

                          表面保護シート No.9470

                            メーカー シモジマ スリーエムジャパン 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 日東電工 日東電工 寺岡製作所 東京硝子器械 中興化成工業 ケニス テサ 寺岡製作所
                            通常価格 310円 901円 2,055円 5,072円 2,055円 8,541円 32,051円 1,028円 4,977円 1,490円 1,600円 19,610円 2,152円
                            通常出荷日 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   8日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   20日目  
                            商品タイプ 粘着テープ - - - - - - - - - - - -
                            金銀 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 金色 - - - - - - - - - - - -

                            マイラップ No.602のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            002020200-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード

                            388円

                            ( 427円 )
                            100個 あり

                            6日目

                            154901755190526

                            セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました