(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柄OPPテープ

柄OPPテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
512円  特別価格 
税込価格
563円  特別価格 

爽やかでおしゃれなオリーブガーデン柄のOPPテープ。幅48mm×50m巻。

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オリーブガーデン柄
4901755186765

50個

512円

480

( 528円 )

6日目

ダマスク柄
4901755186772

50個

512円

480

( 528円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

爽やかでおしゃれなオリーブガーデン柄のOPPテープ。
幅48mm×50m巻。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柄OPPテープ

柄OPPテープ

    サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18

    サラダカップ固定用テープ SCR-18・SCG-18

      透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

      透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

        48mmx50m 梱包用透明テープ

        48mmx50m 梱包用透明テープ

          メルシーOPPテープ50巻入り

          メルシーOPPテープ50巻入り

            カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

            カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

              EZダンプロン NO3303EZ

              EZダンプロン NO3303EZ

                メーカー シモジマ ニチバン アズワン エスコ コクゴ ニチバン 日東電工
                通常価格 512円 446円 351円 640円 11,155円 144円 1,226円
                通常出荷日 6日目   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目~  
                テープ幅(mm) 48 18 48 48 48 - 50
                テープ長さ(m) 50 50 50 50 100 - 100

                OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました