(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワンOPPテープ

スワンOPPテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
132円 ~ 1,152円
税込価格
145円 ~ 1,267円

【特長】・強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます【商品...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ幅(mm):
    48
  • 色系統:
    クリア
  • 色詳細:
    透明

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
4901755188394

10個

1,152( 1,267円 )

6日目

50
4901755188400

50個

132( 145円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます
【商品仕様】
・材質:OPP 50ミクロン

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワンOPPテープ

スワンOPPテープ

    メルシーOPPテープ50巻入り

    メルシーOPPテープ50巻入り

      オカモト OPPテープ 48×100 黒

      オカモト OPPテープ 48×100 黒

        柄OPPテープ

        柄OPPテープ

          ダンプロン40 No.3303

          ダンプロン40 No.3303

            3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

            3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

              3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

              3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                OPP包装用粘着テープ 3664

                OPP包装用粘着テープ 3664

                  メーカー シモジマ コクゴ オカモト シモジマ 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                  通常価格 132円 11,155円 475円 512円 428円 557円 491円 409円
                  通常出荷日 6日目   10日目   5日目   6日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~  
                  テープ厚(mm) 0.05 - - - - - - 0.064
                  テープ幅(mm) 48 48 - 48 50 - - 48
                  色系統 クリア - - - - - - -
                  色詳細 透明 - - - - - - -

                  スワンOPPテープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました