(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッション封筒 23-27 B5 未晒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クッション封筒 23-27 B5 未晒【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
640円 565円
税込単価
704円 622円

【特長】・両面テープ付きで簡単に封かんでき、メール便での発送にも最適です・幅2...

詳細情報を確認する

型番

007523970-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

007523970-PACK

60パック

10個入り

640円

565

( 622円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープ付きで簡単に封かんでき、メール便での発送にも最適です
・幅230×縦270+マチ50mm
【商品仕様】
・材質:未晒80g/㎡+ポリエチレン
・JANコード:4901755764222

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッション封筒 23-27 B5 未晒の型番007523970-PACKのページです。
型番007523970-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッション封筒 23-27 B5 未晒

クッション封筒 23-27 B5 未晒

    クッション封筒 19-27CD・DVD未晒

    クッション封筒 19-27CD・DVD未晒

      クッション封筒 34-27 A4 未晒

      クッション封筒 34-27 A4 未晒

        クッション封筒 19-17 CD 未晒

        クッション封筒 19-17 CD 未晒

          ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入

          ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入

            クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚

            クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚

              エコパッカー 角形0号 100枚入

              エコパッカー 角形0号 100枚入

                角0マチヒモ付間伐材クラフト120g

                角0マチヒモ付間伐材クラフト120g

                  スマイルパッカー角2 グリーン

                  スマイルパッカー角2 グリーン

                    ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入

                    ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入

                      メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ 寿堂紙製品工業 クラウン 菅公工業 高春堂 菅公工業 寿堂紙製品工業
                      通常価格 640円 587円 789円 533円 9,371円 7,185円 11,076円 5,253円 243円 7,242円
                      通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                      クッション封筒 23-27 B5 未晒のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      商品の発送用に
                      評価 5.0満足度:5.02022/10/27
                      オンラインサイトを開設し、商品を発送するためにクッション封筒が必要になり、希望するサイズを探していました。難なく使えています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました