(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンフレットバッグ A4 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンフレットバッグ A4 クリア【50個入り】

通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントな...

詳細情報を確認する

型番

006995376-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006995376-PACK

10パック

50個入り

960( 1,056円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です
・厚0.05×幅230×高380mm
【商品仕様】
・材質:CPP
・JANコード:4901755432060

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンフレットバッグ A4 クリアの型番006995376-PACKのページです。
型番006995376-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンフレットバッグ A4 クリア

パンフレットバッグ A4 クリア

    スワン チャックポリ F-4 (A6用)

    スワン チャックポリ F-4 (A6用)

      スワン チャックポリ L-4 (A3用)

      スワン チャックポリ L-4 (A3用)

        ニューソフトパック No.914 紐ナシ

        ニューソフトパック No.914 紐ナシ

          ニューソフトパック No.912 紐ナシ

          ニューソフトパック No.912 紐ナシ

            業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

            業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

              スワン チャックポリ B-4 (A8用)

              スワン チャックポリ B-4 (A8用)

                スワン チャックポリ J-4 (A4用)

                スワン チャックポリ J-4 (A4用)

                  チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                  チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                    スワン チャックポリ K-4 (B4用)

                    スワン チャックポリ K-4 (B4用)

                      スワン チャックポリ I-4 (B5用)

                      スワン チャックポリ I-4 (B5用)

                        透明ポリ #05 90L

                        透明ポリ #05 90L

                          ニューソフトパック No.712 紐ナシ

                          ニューソフトパック No.712 紐ナシ

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ 東京硝子器械 シモジマ シモジマ セイニチ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 960円 357円 1,902円 480円 338円 390円 504円 1,003円 27,029円 1,406円 757円 575円 274円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            パンフレットバッグ A4 クリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手持ち袋(取っ手付きポリ袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました