(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグハンド L

ビッグハンド L【50個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
2,144円 2,010円
税込単価
2,358円 2,211円

【特長】・ゆったり、たっぷり・ ビッグサイズのレジ袋です・ マチ:100(×2...

詳細情報を確認する

型番

006644700-PACK 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006644700-PACK

10パック

50個入り

2,144円

2,010

( 2,211円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆったり、たっぷり
・ ビッグサイズのレジ袋です
・ マチ:100(×2)mm
・厚0.028×幅500/全体幅700×高900mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・着色原反
・JANコード:4901755410143

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビッグハンド Lの型番006644700-PACKのページです。
型番006644700-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグハンド L

ビッグハンド L

    HDポリ袋 食パン 3斤用

    HDポリ袋 食パン 3斤用

      ビッグハンド ML

      ビッグハンド ML

        ヘイコーポリ No.1513 紐ナシ

        ヘイコーポリ No.1513 紐ナシ

          ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

          ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

            ヘイコーポリ No.1512 紐ナシ

            ヘイコーポリ No.1512 紐ナシ

              ヘイコーポリ No.1514 紐ナシ

              ヘイコーポリ No.1514 紐ナシ

                ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

                ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

                  特大ポリ袋 L

                  特大ポリ袋 L

                    ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

                    ポリエチレン袋 0.08mm 802~819

                      EFハンド Sロング

                      EFハンド Sロング

                        EFハンド Mロング

                        EFハンド Mロング

                          EFハンド Lロング

                          EFハンド Lロング

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ HEIKO シモジマ シモジマ HEIKO 三友産業 HEIKO シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 2,144円 896円 1,760円 550円 200円 443円 634円 130円 590円 178円 211円 267円 363円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   6日目   6日目   6日目  

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト