(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nポリ風呂敷 900角 ブルー 水玉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Nポリ風呂敷 900角 ブルー 水玉【10個入り】

通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

【特長】・パーティ皿、寿司桶などに・厚0.035×幅900×高900mm【商品...

詳細情報を確認する

型番

006685107-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006685107-PACK

50パック

10個入り

370( 407円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーティ皿、寿司桶などに
・厚0.035×幅900×高900mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755409000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nポリ風呂敷 900角 ブルー 水玉の型番006685107-PACKのページです。
型番006685107-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nポリ風呂敷 900角 ブルー 水玉

Nポリ風呂敷 900角 ブルー 水玉

    Nポリ風呂敷 700角 ブルー 水玉

    Nポリ風呂敷 700角 ブルー 水玉

      透明ポリ 米用 5kg

      透明ポリ 米用 5kg

        透明ポリ 米用 10kg

        透明ポリ 米用 10kg

          透明ポリ #05 90L

          透明ポリ #05 90L

            透明ポリ #04 70L

            透明ポリ #04 70L

              スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

              スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

                ニューソフトパック No.714 紐付

                ニューソフトパック No.714 紐付

                  OPP袋 クリスタルパック テープ付

                  OPP袋 クリスタルパック テープ付

                    特大ポリ袋 L

                    特大ポリ袋 L

                      ニューソフトパック No.909 紐付

                      ニューソフトパック No.909 紐付

                        ニューソフトパック No.914 紐付

                        ニューソフトパック No.914 紐付

                          ニューソフトパック No.709 紐付

                          ニューソフトパック No.709 紐付

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ 日本サニパック シモジマ HEIKO 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 370円 192円 864円 1,440円 575円 499円 63円 440円 246円 590円 191円 480円 170円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   3日目   6日目   6日目   6日目  

                            Nポリ風呂敷 900角 ブルー 水玉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました