(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDガゼットポリ SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HDガゼットポリ SS【50個入り】

通常単価(税別)
402円
税込単価
442円

【特長】・ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます・紐付タイプで...

詳細情報を確認する

型番

006662500-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006662500-PACK

10パック

50個入り

402( 442円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます
・紐付タイプでフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます
・厚0.02×幅440/全体幅700×高480mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755535334

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDガゼットポリ SSの型番006662500-PACKのページです。
型番006662500-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDガゼットポリ SS

HDガゼットポリ SS

    透明ポリ 厚口 #04 45L

    透明ポリ 厚口 #04 45L

      ピュアパック T 13-15.5

      ピュアパック T 13-15.5

        Nポリ風呂敷 700角 透明 水玉

        Nポリ風呂敷 700角 透明 水玉

          ピュアパック T 15.5-13(縦型CD用)

          ピュアパック T 15.5-13(縦型CD用)

            ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)

            ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)

              スワンボードン#25 No.10 穴無 プラアリ

              スワンボードン#25 No.10 穴無 プラアリ

                透明ポリ #03 45L

                透明ポリ #03 45L

                  スワンボードン#20 No.10 穴有 プラアリ

                  スワンボードン#20 No.10 穴有 プラアリ

                    透明ポリ #04 70L

                    透明ポリ #04 70L

                      ピュアパック T 16-22.5(A5用)

                      ピュアパック T 16-22.5(A5用)

                        EFハンド 3L

                        EFハンド 3L

                          Nポリ風呂敷 900角 透明 水玉

                          Nポリ風呂敷 900角 透明 水玉

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 402円 256円 283円 178円 284円 299円 299円 191円 246円 499円 347円 620円 338円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            HDガゼットポリ SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました