(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ポリ 米用 10kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明ポリ 米用 10kg【50個入り】

通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【特長】・透明な厚口のポリ袋です・お米10キロ以外にも色々な用途にご使用できま...

詳細情報を確認する

型番

006677833-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006677833-PACK

4パック

50個入り

1,440( 1,584円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な厚口のポリ袋です
・お米10キロ以外にも色々な用途にご使用できます
・厚0.09×幅340×高570mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755402056

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ポリ 米用 10kgの型番006677833-PACKのページです。
型番006677833-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明ポリ 米用 10kg

透明ポリ 米用 10kg

    透明ポリ 米用 5kg

    透明ポリ 米用 5kg

      透明ポリ #04 70L

      透明ポリ #04 70L

        透明ポリ #05 90L

        透明ポリ #05 90L

          スワン チャックポリ K-4 (B4用)

          スワン チャックポリ K-4 (B4用)

            スワン チャックポリ J-4 (A4用)

            スワン チャックポリ J-4 (A4用)

              EFハンド Sロング

              EFハンド Sロング

                EFハンド Mロング

                EFハンド Mロング

                  スワン チャックポリ I-4 (B5用)

                  スワン チャックポリ I-4 (B5用)

                    スワン チャックポリ E-4 (B7用)

                    スワン チャックポリ E-4 (B7用)

                      EFハンド Lロング

                      EFハンド Lロング

                        EFハンド ナチュラル SS

                        EFハンド ナチュラル SS

                          スワン チャックポリ H-4 (A5用)

                          スワン チャックポリ H-4 (A5用)

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 1,440円 864円 499円 575円 1,406円 1,003円 211円 267円 757円 469円 363円 127円 605円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            透明ポリ 米用 10kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました