(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ポリ 米用 5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明ポリ 米用 5kg【50個入り】

通常単価(税別)
864円
税込単価
950円

【特長】・透明な厚口のポリ袋です・お米5キロ以外にも色々な用途にご使用できます...

詳細情報を確認する

型番

006677832-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006677832-PACK

10パック

50個入り

864( 950円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な厚口のポリ袋です
・お米5キロ以外にも色々な用途にご使用できます
・厚0.07×幅280×高470mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755402049

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ポリ 米用 5kgの型番006677832-PACKのページです。
型番006677832-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明ポリ 米用 5kg

透明ポリ 米用 5kg

    業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

    業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

      透明ポリ 米用 10kg

      透明ポリ 米用 10kg

        ニューソフトパック No.912 紐ナシ

        ニューソフトパック No.912 紐ナシ

          業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

          業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

            小型ポリ袋 10L 青 20枚入

            小型ポリ袋 10L 青 20枚入

              業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

              業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

                ポリ袋 厚さ0.03/0.05mm

                ポリ袋 厚さ0.03/0.05mm

                  業務用ポリ袋(45L 青 10枚入)

                  業務用ポリ袋(45L 青 10枚入)

                    野菜袋 #30 ネギ22-70

                    野菜袋 #30 ネギ22-70

                      大型ポリ袋(PL48/10枚入)

                      大型ポリ袋(PL48/10枚入)

                        ニューソフトパック No.909 紐ナシ

                        ニューソフトパック No.909 紐ナシ

                          大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

                          大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)

                            メーカー シモジマ 東京硝子器械 シモジマ シモジマ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 シモジマ 東京硝子器械 シモジマ 東京硝子器械
                            通常価格 864円 390円 1,440円 338円 390円 470円 390円 3,976円 390円 1,280円 1,355円 191円 1,380円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   7日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            透明ポリ 米用 5kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました