(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

野菜袋 #30 ネギ22-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

野菜袋 #30 ネギ22-70【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,280円 1,195円
税込単価
1,408円 1,315円

【特長】・各種野菜の小売りに・厚0.03×幅220×高700mm【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

006721911-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006721911-PACK

20パック

100個入り

1,280円

1,195

( 1,315円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種野菜の小売りに
・厚0.03×幅220×高700mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755447811

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

野菜袋 #30 ネギ22-70の型番006721911-PACKのページです。
型番006721911-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

野菜袋 #30 ネギ22-70

野菜袋 #30 ネギ22-70

    野菜袋 #30 ネギ12-70

    野菜袋 #30 ネギ12-70

      野菜袋 #30 ゴボウ17-100

      野菜袋 #30 ゴボウ17-100

        野菜袋 #30 ドロネギ23-90

        野菜袋 #30 ドロネギ23-90

          野菜袋 #30 ゴボウ10-100

          野菜袋 #30 ゴボウ10-100

            野菜袋 #30 ネギ17-80

            野菜袋 #30 ネギ17-80

              野菜袋 #30 ゴボウ12-100

              野菜袋 #30 ゴボウ12-100

                ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                  ユーパック カサ用ポリ袋

                  ユーパック カサ用ポリ袋

                    業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入/TKG)

                    業務用ポリ袋(45L/黒/10枚入/TKG)

                      業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入)

                      業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入)

                        野菜袋 #20 キュウリ段ボール用

                        野菜袋 #20 キュウリ段ボール用

                          透明ポリ 米用 5kg

                          透明ポリ 米用 5kg

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ 三友産業 東京硝子器械 東京硝子器械 シモジマ シモジマ
                            通常価格 1,280円 684円 1,376円 1,696円 896円 1,152円 1,024円 338円 134円 390円 506円 1,920円 864円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            野菜袋 #30 ネギ22-70のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました