(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

野菜袋 5kg用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

野菜袋 5kg用【200個入り】

通常単価(税別)
2,304円
税込単価
2,534円

【特長】・ブルー着色が中身の新鮮さを引き立てます・1束200枚入り・厚0.01...

詳細情報を確認する

型番

006696200-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006696200-PACK

15パック

200個入り

2,304( 2,534円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルー着色が中身の新鮮さを引き立てます
・1束200枚入り
・厚0.014×幅400×高550mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755418538

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

野菜袋 5kg用の型番006696200-PACKのページです。
型番006696200-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

野菜袋 5kg用

野菜袋 5kg用

    野菜袋 3kg用

    野菜袋 3kg用

      ビッグハンド L

      ビッグハンド L

        業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入)

        業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入)

          業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

          業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

            業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

            業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

              BOXポリ袋 メガティッシュ

              BOXポリ袋 メガティッシュ

                ニューソフトパック No.915 紐ナシ

                ニューソフトパック No.915 紐ナシ

                  ビッグハンド ML

                  ビッグハンド ML

                    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                      業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入/TGK)

                      業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入/TGK)

                        透明ポリ 米用 5kg

                        透明ポリ 米用 5kg

                          EFハンド 弁当 特大

                          EFハンド 弁当 特大

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン シモジマ シモジマ 東京硝子器械 東京硝子器械 シモジマ シモジマ
                            通常価格 2,304円 1,216円 2,144円 540円 540円 390円 2,000円 561円 1,760円 390円 540円 864円 287円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目  

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました