(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

野菜袋 3kg用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

野菜袋 3kg用【200個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,216円 1,073円
税込単価
1,338円 1,180円

【特長】・ブルー着色が中身の新鮮さを引き立てます・1束200枚入り・厚0.01...

詳細情報を確認する

型番

006696000-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006696000-PACK

25パック

200個入り

1,216円

1,073

( 1,180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルー着色が中身の新鮮さを引き立てます
・1束200枚入り
・厚0.013×幅300×高450mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755418514

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

野菜袋 3kg用の型番006696000-PACKのページです。
型番006696000-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

野菜袋 3kg用

野菜袋 3kg用

    野菜袋 5kg用

    野菜袋 5kg用

      ポリブクロ

      ポリブクロ

        チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

        チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

          UVカットユニパック

          UVカットユニパック

            セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

            セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

              ユーパック 自転車カバー用

              ユーパック 自転車カバー用

                SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

                SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

                  コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】

                  コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】

                    メーカー シモジマ シモジマ 積水テクノ成型 酒井化学工業 コクゴ セイニチ 三友産業 DESCO JAPAN コクゴ
                    通常価格 1,216円 2,304円 217円 1,368円 1,950円 10,302円 535円 20,108円 410円
                    通常出荷日 6日目   6日目   5日目   1日目   5日目   1日目   3日目   1日目   7日目  

                    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました