(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンポリ K12-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロンポリ K12-23【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
992円 875円
税込単価
1,091円 963円

【特長】・耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい...

詳細情報を確認する

型番

006679803-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006679803-PACK

40パック

100個入り

992円

875

( 963円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です
・ 水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます
・ 外寸法:120×230mm
・内寸法:幅100×高220mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン15μ/LLDPE60μ
・JANコード:4901755503838

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンポリ K12-23の型番006679803-PACKのページです。
型番006679803-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンポリ K12-23

ナイロンポリ K12-23

    ナイロンポリ K12-17

    ナイロンポリ K12-17

      ナイロンポリ K17-28

      ナイロンポリ K17-28

        ナイロンポリ K12-20

        ナイロンポリ K12-20

          ナイロンポリ K26-33

          ナイロンポリ K26-33

            ナイロンポリ K15-23

            ナイロンポリ K15-23

              ナイロンポリ K18-26

              ナイロンポリ K18-26

                ナイロンポリ K13-23

                ナイロンポリ K13-23

                  ナイロンポリ K16-25

                  ナイロンポリ K16-25

                    ナイロンポリ K24-36

                    ナイロンポリ K24-36

                      ナイロンポリ K18-27

                      ナイロンポリ K18-27

                        ナイロンポリ K14-20

                        ナイロンポリ K14-20

                          ナイロンポリ K15-25

                          ナイロンポリ K15-25

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 992円 832円 1,504円 908円 2,495円 1,196円 1,472円 1,023円 1,331円 2,496円 1,534円 1,009円 1,260円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            ナイロンポリ K12-23のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました