(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘイコーキッチンポリ M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘイコーキッチンポリ M

通常単価(税別)
479円
税込単価
527円

【特長】・1枚ずつ取り出せるピックアップ式のボックス型ポリ袋です・マチ付きなの...

詳細情報を確認する

型番

006694620-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006694620-PACK

32個

479( 527円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚ずつ取り出せるピックアップ式のボックス型ポリ袋です
・マチ付きなので様々な用途にお使いいただけます
・220枚入り
・厚0.009×幅210/全体幅250×高350mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755409987

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘイコーキッチンポリ Mの型番006694620-PACKのページです。
型番006694620-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘイコーキッチンポリ M

ヘイコーキッチンポリ M

    スマートキッチン(保存袋)

    スマートキッチン(保存袋)

      チャック付ポリ袋(0.06mm)

      チャック付ポリ袋(0.06mm)

        クリスタルパック S 3.5-11

        クリスタルパック S 3.5-11

          エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

          エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

            メーカー シモジマ 日本サニパック エスコ シモジマ エスコ
            通常価格 479円 150円 4,290円 153円 397円
            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能

            ヘイコーキッチンポリ Mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました