(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューライトロール No.11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューライトロール No.11

通常単価(税別)
2,048円
税込単価
2,253円

【特長】・極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ること...

詳細情報を確認する

型番

006607101-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006607101-PACK

6個

2,048( 2,253円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます
・ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です
・厚0.008×幅200×高300mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755408461

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューライトロール No.11の型番006607101-PACKのページです。
型番006607101-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューライトロール No.11

ニューライトロール No.11

    ニューライトロール No.12

    ニューライトロール No.12

      ポリ規格袋 ポリエチレン製

      ポリ規格袋 ポリエチレン製

        ニューソフトパック No.714 紐ナシ

        ニューソフトパック No.714 紐ナシ

          ポリ規格袋105ポリ袋 0.04×200×300 100入

          ポリ規格袋105ポリ袋 0.04×200×300 100入

            ニューソフトパック No.909 紐ナシ

            ニューソフトパック No.909 紐ナシ

              野菜袋 3kg用

              野菜袋 3kg用

                ニューソフトパック No.713 紐ナシ

                ニューソフトパック No.713 紐ナシ

                  ニューソフトパック No.911 紐ナシ

                  ニューソフトパック No.911 紐ナシ

                    ニューソフトパック No.915 紐ナシ

                    ニューソフトパック No.915 紐ナシ

                      業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

                      業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

                        業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入)

                        業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入)

                          ニューソフトパック No.712 紐ナシ

                          ニューソフトパック No.712 紐ナシ

                            メーカー シモジマ シモジマ コクゴ シモジマ コクゴ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ 東京硝子器械 東京硝子器械 シモジマ
                            通常価格 2,048円 2,624円 250円 440円 820円 191円 1,216円 357円 261円 561円 540円 460円 274円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目  

                            ニューライトロール No.11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました