(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスタルパック H 13-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリスタルパック H 13-18【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
908円 757円
税込単価
999円 833円

【特長】・商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きで...

詳細情報を確認する

型番

006792900-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006792900-PACK

80パック

100個入り

908円

757

( 833円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです
・ 底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します
・ ヘッダーの色が白色のタイプです
・ 信頼の国産フィルムを使用しており、透明度が抜群です
・厚0.03×幅130×高180+ヘッダー30+テープ30mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755424478

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルパック H 13-18の型番006792900-PACKのページです。
型番006792900-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリスタルパック H 13-18

クリスタルパック H 13-18

    クリスタルパック H 11-18

    クリスタルパック H 11-18

      クリスタルパック H 12-23

      クリスタルパック H 12-23

        クリスタルパック H 12-20

        クリスタルパック H 12-20

          クリスタルパック H 12.5-25

          クリスタルパック H 12.5-25

            クリスタルパック H 7.5-10

            クリスタルパック H 7.5-10

              クリスタルパック H 14-20

              クリスタルパック H 14-20

                クリスタルパック H 5.5-16

                クリスタルパック H 5.5-16

                  クリスタルパック H 7-10

                  クリスタルパック H 7-10

                    クリスタルパック H 4-8

                    クリスタルパック H 4-8

                      メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                      通常価格 908円 832円 1,068円 928円 1,088円 620円 1,068円 524円 588円 460円
                      通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                      クリスタルパック H 13-18のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました