(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
299円 272円
税込単価
329円 299円

【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ ...

詳細情報を確認する

型番

006798320-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006798320-PACK

100パック

100個入り

299円

272

( 299円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます
・ 横型CD等を入れるのに適しています
・厚0.03×幅140×高155+テープ部分40mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424807

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)の型番006798320-PACKのページです。
型番006798320-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)

ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)

    ピュアパック T 13-15.5

    ピュアパック T 13-15.5

      ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)

      ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)

        ピュアパック T 11-23

        ピュアパック T 11-23

          ピュアパック T 11.5-11

          ピュアパック T 11.5-11

            ピュアパック T 38-53(B3用)

            ピュアパック T 38-53(B3用)

              ピュアパック T 13-24

              ピュアパック T 13-24

                ピュアパック T 27-38(B4用)

                ピュアパック T 27-38(B4用)

                  ピュアパック T 9.5-13.5(写真L判用)

                  ピュアパック T 9.5-13.5(写真L判用)

                    ピュアパック T 12-18

                    ピュアパック T 12-18

                      ピュアパック T15.3-20.5(縦型DVD用)

                      ピュアパック T15.3-20.5(縦型DVD用)

                        クリスタルパック T CD(横型)

                        クリスタルパック T CD(横型)

                          ピュアパック T 14-26

                          ピュアパック T 14-26

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 299円 283円 227円 294円 262円 1,003円 410円 800円 244円 284円 469円 418円 420円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました