(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアパック S 23-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアパック S 23-36【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
735円 690円
税込単価
809円 759円

【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ ...

詳細情報を確認する

型番

006798251-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006798251-PACK

30パック

100個入り

735円

690

( 759円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ S(サイドシール)はテープは付いておりません
・厚0.03×幅230×高360mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424517

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアパック S 23-36の型番006798251-PACKのページです。
型番006798251-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアパック S 23-36

ピュアパック S 23-36

    ピュアパック S 22-35

    ピュアパック S 22-35

      ピュアパック S 24-33.2(角2サイズ)

      ピュアパック S 24-33.2(角2サイズ)

        ピュアパック S 22.5-31(A4用)

        ピュアパック S 22.5-31(A4用)

          ピュアパック S 12-23.5(長3サイズ)

          ピュアパック S 12-23.5(長3サイズ)

            ピュアパック S 11-22

            ピュアパック S 11-22

              ピュアパック S 10-21

              ピュアパック S 10-21

                ピュアパック T 27-38(B4用)

                ピュアパック T 27-38(B4用)

                  ピュアパック T 12-18

                  ピュアパック T 12-18

                    ピュアパック S 25-40

                    ピュアパック S 25-40

                      ピュアパック S 32-53

                      ピュアパック S 32-53

                        メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                        通常価格 735円 725円 641円 470円 256円 296円 272円 800円 284円 843円 1,429円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                        ピュアパック S 23-36のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました