(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスタルパック S 18-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリスタルパック S 18-35【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円

【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです...

詳細情報を確認する

型番

006752600-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006752600-PACK

50パック

100個入り

736( 810円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.03×幅180×高350mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755443295

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルパック S 18-35の型番006752600-PACKのページです。
型番006752600-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリスタルパック S 18-35

クリスタルパック S 18-35

    クリスタルパック S 25-35

    クリスタルパック S 25-35

      クリスタルパック S 22-35

      クリスタルパック S 22-35

        クリスタルパック S 5.5-35

        クリスタルパック S 5.5-35

          クリスタルパック S 18-23

          クリスタルパック S 18-23

            クリスタルパック S 3.5-11

            クリスタルパック S 3.5-11

              クリスタルパック S 13-18

              クリスタルパック S 13-18

                クリスタルパック S 7-35

                クリスタルパック S 7-35

                  クリスタルパック S B5

                  クリスタルパック S B5

                    クリスタルパック S 18-30

                    クリスタルパック S 18-30

                      クリスタルパック S 23-40

                      クリスタルパック S 23-40

                        クリスタルパック S 12-18

                        クリスタルパック S 12-18

                          クリスタルパック S 3.5-16

                          クリスタルパック S 3.5-16

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 736円 1,024円 896円 320円 549円 153円 339円 389円 588円 665円 1,029円 306円 165円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            クリスタルパック S 18-35のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました