(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25チャームバッグ KA 白無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25チャームバッグ KA 白無地【50個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
4,320円 4,190円
税込単価
4,752円 4,609円

【特長】・汎用性の高い白無地の手提げ袋です・様々な用途にご使用頂けます・幅38...

詳細情報を確認する

型番

003280410-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

003280410-PACK

4パック

50個入り

4,320円

4,190

( 4,609円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い白無地の手提げ袋です
・様々な用途にご使用頂けます
・幅380×マチ150×高500mm
【商品仕様】
・材質:片艶クラフト紙
・質量:120g
・JANコード:4901755353877

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25チャームバッグ KA 白無地の型番003280410-PACKのページです。
型番003280410-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25チャームバッグ KA 白無地

25チャームバッグ KA 白無地

    25チャームバッグ 34-1 白無地

    25チャームバッグ 34-1 白無地

      25チャームバッグ 45-1 白無地

      25チャームバッグ 45-1 白無地

        メーカー シモジマ シモジマ シモジマ
        通常価格 4,320円 3,968円 4,288円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  

        25チャームバッグ KA 白無地のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました