(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックキャリー PRC-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0186
ロックキャリー PRC-L【1~9個入り】 ロックキャリー PRC-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,553円
税込単価
5,008円

【特長】・持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです・フタと本体を...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    460
  • 奥行(mm):
    307
  • 高さ(mm):
    292
  • サイズ(mm):
    460×307×292(外寸)/397×269×268(内寸)
  • 品番:
    PRC-L

型番

3-338-0186 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-338-0186 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
容量(L)
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-338-0186

プラスチック
29.5
PP
-

1個

4,553( 5,008円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです
・フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックキャリー PRC-Lの型番3-338-0186のページです。
型番3-338-0186に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックキャリー PRC-L

ロックキャリー PRC-L

    ロックキャリー PRC-M

    ロックキャリー PRC-M

      収納ケース EA506L

      収納ケース EA506L

        ロックコンテナー RB-54

        ロックコンテナー RB-54

          ロックスコンテナー クリア

          ロックスコンテナー クリア

            ミニコンテナー SBシリーズ

            ミニコンテナー SBシリーズ

              キャスター付ボックス インロック300M

              キャスター付ボックス インロック300M

                ロックコンテナー RB-23

                ロックコンテナー RB-23

                  キャスター付ボックス インロック クリア 350M

                  キャスター付ボックス インロック クリア 350M

                    390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

                    390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

                      メーカー ケニス ケニス エスコ ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ
                      通常価格 4,553円 3,564円 2,600円 11,667円 7,400円 1,224円 4,750円 8,697円 5,629円 2,104円
                      通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                      間口(mm) 460 382 - - - - - - 550 390
                      奥行(mm) 307 261 - - - - - - 390 720
                      高さ(mm) 292 240 - - 320 - - - 350 330
                      サイズ(mm) 460×307×292(外寸)/397×269×268(内寸) 382×261×240(外寸)/323×223×215(内寸) - - - - - - 550×390×350(外寸)/463×324×319(内寸) -
                      品番 PRC-L PRC-M - - - - - - - -

                      ロックキャリー PRC-Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-338-0188
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      材質 容量
                      (L)
                      材質詳細 内容量

                      34,649円

                      ( 38,114円 )

                      9個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      ---9個組

                      バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました